(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリアリールWide用屋外対応スタンド(2本セット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バリアリールWide用屋外対応スタンド(2本セット)【2個入り】

通常単価(税別)
39,750円
税込単価
43,725円

【特長】・バリアリールWideが取り付け可能な大型台座が付いています・安定感の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    イエロー
  • オプション品:
    その他
  • JANコード:
    4993091106057
  • トラスココード:
    377-4963
  • 質量(g):
    17800.0
  • 材質1:
    ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)
  • 材質2:
    ベース:再生ゴム
  • 本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:
    909×Φ60×Φ380

型番

BRS-ST3W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRS-ST3W

1パック

2個入り

39,750( 43,725円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリアリールWideが取り付け可能な大型台座が付いています
・安定感のあるゴムウエイトを採用しています
・屋外・屋内どちらでも設置可能です
【用途】
・工事・作業場所への立入制限に
・危険区域への進入規制に
【材質】
・ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)
・ベース:再生ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリアリールWide用屋外対応スタンド(2本セット)の型番BRS-ST3Wのページです。
型番BRS-ST3Wに関する仕様情報を記載しております。

バリアリールWide用屋外対応スタンド(2本セット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました