(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

持続冷却レースベスト COOLINE(R)SX3テクノロジー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

持続冷却レースベスト COOLINE(R)SX3テクノロジー

通常価格(税別)
41,913円
税込価格
46,104円

【特長】・COOLINE(R)SX3は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    胴周り用品
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    ポリエステル、エラスタン

(i)ご注意

  • 1週間に1度は完全乾燥して下さい。
  • タオルなどで巻き、余分な水分を取り除いてご利用ください。
  • 納品時に白い粉が付着している事がありますが、梱包資材がくっつかないようにするためで製品本体に影響ございません。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
100~106
4260205935255
314-8104
200

1個

41,913( 46,104円 )

1日目

M
96~100
4260205935248
314-8103
190

1個

41,913( 46,104円 )

1日目

S
92~96
4260205935231
314-8105
160

1個

41,913( 46,104円 )

1日目

XL
106~114
4260205935279
314-8106
210

1個

41,913( 46,104円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・COOLINE(R)SX3は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します
・体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます
・最大20時間の冷却効果が持続します
・使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます
・COOLMAX(R)繊維を使用した極めて通気性の高いSX3メッシュ素材は、完璧なフィット感とさらなる冷却効果を提供します
・特殊素材のため含ませた水分によって身体が濡れにくいです
・自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません
・DEOXX(R)fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます
・ジッパー付きで着脱が容易です
【用途】
・作業着の冷却インナーとして
・酷暑など過酷な環境下での作業用に
【材質】
・ポリエステル、エラスタン

(i)ご注意

  • 1週間に1度は完全乾燥して下さい。
  • タオルなどで巻き、余分な水分を取り除いてご利用ください。
  • 納品時に白い粉が付着している事がありますが、梱包資材がくっつかないようにするためで製品本体に影響ございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

持続冷却レースベスト COOLINE(R)SX3テクノロジーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました