(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2765ヘッドアップライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2765ヘッドアップライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,796円
税込単価
12,976円

【特長】・メインモード、メイン&ダウンキャストハイモード、メイン&ダウンキャス...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    34~155
  • 特殊用途:
    防爆
  • 電池種類:
    単4
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 色:
    イエロー
  • JANコード:
    0019428155872
  • トラスココード:
    257-7413
  • 奥行(mm):
    40
  • 高さ(mm):
    45
  • 幅(mm):
    57
  • 質量(g):
    96.000
  • 最大点灯時間(h):
    約6.25(メインモード)、約5.5(メイン&ダウンキャストハイモード)、約8(メイン&ダウンキャストローモード)、約14(ダウンキャストモード)
  • 保護等級:
    IPX4
  • 電源:
    単4形アルカリ乾電池(3個)付属

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番

0276500103245 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0276500103245

1個

11,796( 12,976円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メインモード、メイン&ダウンキャストハイモード、メイン&ダウンキャストローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です
・頭を45度まで下に回転できます
・ナイトヴィジョンモード搭載です
・バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています
・点滅モードで安全に配慮した設定も可能です

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2765ヘッドアップライトの型番0276500103245のページです。
型番0276500103245に関する仕様情報を記載しております。

2765ヘッドアップライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました