(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低粘度用チューブ式ディスペンサー(フッ素樹脂仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低粘度用チューブ式ディスペンサー(フッ素樹脂仕様)

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
143,293円  特別価格 
税込価格
157,622円  特別価格 

【特長】・インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチュー...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
適合チューブ内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
309-3920
0.5

1個

143,293円

120,093

( 132,102円 )

8日目

309-3916
0.7

1個

143,293円

120,093

( 132,102円 )

8日目

309-3917
1.0

1個

143,293円

120,093

( 132,102円 )

8日目

309-3921
1.4

1個

143,293円

120,093

( 132,102円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです
・ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低粘度用チューブ式ディスペンサー(フッ素樹脂仕様)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました