(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエスタースリング(両端アイ形) ベルト幅100mm BSH040

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエスタースリング(両端アイ形) ベルト幅100mm BSH040

通常価格(税別)
14,285円 ~ 36,500円
税込価格
15,714円 ~ 40,150円

【特長】・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです・両端のアイ部を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトスリング
  • 最大使用荷重(t):
    4
  • ベルト幅(mm):
    100
  • ベルト厚み(mm):
    9
  • 材質1:
    ポリエステル
  • アイ部長さ(mm):
    350
  • 色:
    淡緑(ベルト)/青(保護布)
  • 仕様:
    両端アイ形

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 最大使用荷重は、ストレートつりの場合を表します。耐化学薬品用ではありません。
  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
  • 2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
JIS4等級
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
-
395-0264
1600.0
S4E-20

1個

14,285( 15,714円 )

18日目

2
4937773541156
395-0262
2000.0
S4E-20

1個

16,900( 18,590円 )

1日目

2.5
-
395-0258
2400.0
S4E-20

1個

19,128( 21,041円 )

18日目

3
4937773541170
395-0259
2800.0
4E-100

1個

21,800( 23,980円 )

1日目

4
4937773541194
395-0260
3600.0
4E-100

1個

26,700( 29,370円 )

1日目

5
4937773541217
395-0265
4400.0
4E-100

1個

31,600( 34,760円 )

1日目

6
4937773541231
395-0261
5200.0
4E-100

1個

36,500( 40,150円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです
・両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です
・保護布でおおっているため耐久性が抜群です
・保護布は青色です(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)
・リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です
【用途】
・玉掛け作業用
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 最大使用荷重は、ストレートつりの場合を表します。耐化学薬品用ではありません。
  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
  • 2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエスタースリング(両端アイ形) ベルト幅100mm BSH040のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました