(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDバイクライト BC26R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LEDバイクライト BC26R

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,731円
税込単価
20,604円

【特長】・最大照射距離は169メートルを到達しています・5段階明るさ切替が可能...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    1600
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    リチウム
  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
    6942870308494
  • 質量(g):
    155.000
  • トラスココード:
    394-0353
  • 材質1:
    6061-T6(アルミニウム合金)
  • 奥行(mm):
    27
  • 高さ(mm):
    29
  • 最大点灯時間(h):
    約65
  • 照射距離(m):
    169
  • 電源:
    USB充電タイプ
  • 幅(mm):
    113
  • 保護等級:
    IP68
  • 色:
    ブラック

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC26R

1個

18,731( 20,604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大照射距離は169メートルを到達しています
・5段階明るさ切替が可能です
・迅速な分解・組立設計、2ステップの分解・組立です
・ボリューム表示と低電圧警告機能付きです
・USB Type-Cで簡単に充電できます
【材質】
・6061-T6(アルミニウム合金)

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDバイクライト BC26Rの型番BC26Rのページです。
型番BC26Rに関する仕様情報を記載しております。

充電式LEDバイクライト BC26Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました