(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDスタンドライト 防水仕様 LWT-10000S-WP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDスタンドライト 防水仕様 LWT-10000S-WP

通常単価(税別)
24,599円
税込単価
27,059円

【特長】・地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです・屋内・屋...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    10000
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    70
  • 色:
    オレンジ
  • 光源色:
    昼白色
  • JANコード:
    4967576511667
  • トラスココード:
    257-6089
  • コード長さ(m):
    約5
  • 高さ(mm):
    880~1850
  • 定格寿命(時間):
    40000
  • 電源(V):
    単相100
  • 標準消費電力料金:
    1.89円/h
  • 質量(g):
    4000.0
  • タイプ:
    2灯
  • 奥行(mm):
    738
  • 配光角度:
    100~290°
  • 幅(mm):
    845
  • 電線仕様:
    VCT
  • 材質1:
    ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス

(i)ご注意

  • 電球は交換できません。

型番

LWT-10000S-WP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LWT-10000S-WP

1個

24,599( 27,059円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです
・屋内・屋外兼用で使用できる防水型です
・軽量で耐久性が高く、広範囲を照射できます
・連結用コンセント付で、最大400"まで給電可能です
【用途】
・屋内外の建築作業などに

(i)ご注意

  • 電球は交換できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDスタンドライト 防水仕様 LWT-10000S-WPの型番LWT-10000S-WPのページです。
型番LWT-10000S-WPに関する仕様情報を記載しております。

LEDスタンドライト 防水仕様 LWT-10000S-WPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました