(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED角型投光器 FLSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED角型投光器 FLSシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
30,757円 ~ 40,112円  特別価格 
税込価格
33,833円 ~ 44,123円  特別価格 

【特長】・バラストレス水銀灯と比べて同等以上の明るさで最大約91%の省エネにな...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 光源色:
    昼白色
  • 高さ(mm):
    303
  • 質量(g):
    1500.0
  • 奥行(mm):
    43
  • 定格入力電圧(V):
    100~240
  • 幅(mm):
    205
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
  • 演色性:
    Ra 75

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
標準消費電力料金
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4800
30
4967576418355
260-7543
0.81円/h
前面部:ポリカーボネート(透明)

1個

30,757円

22,806

( 25,087円 )

2日目

6400
40
4967576418454
260-7544
1.08円/h
前面部:ポリカーボネート(透明)

1個

40,112( 44,123円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラストレス水銀灯と比べて同等以上の明るさで最大約91%の省エネになります
・施工しやすい軽量設計です
・横長配光で設置台数の削減が可能です
・取付架台の負担を軽減できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED角型投光器 FLSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました