(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量伸縮専用脚立KARU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量伸縮専用脚立KARU

通常価格(税別)
31,913円 ~ 45,834円
税込価格
35,104円 ~ 50,417円

【特長】・軽量な伸縮脚立です・伸縮脚部ダブルロック付きです【材質】・アルミ

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    302×156
  • 踏ざん間隔(mm):
    295
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    55
  • 材質1:
    アルミ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ
設置寸法(mm)幅×奥行
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.82~1.11
0.87
4969182270341
364-6694
5300.0
464×162×874
464~518×657~839

1個

31,913( 35,104円 )

1日目

1.11~1.41
1.18
4969182270358
364-6695
6200.0
518×162×1182
518~572×838~1019

1個

37,516( 41,268円 )

1日目

1.41~1.70
1.49
4969182270365
364-6696
7000
572×162×1491
572~626×1018~1200

1個

40,989( 45,088円 )

1日目

1.70~1.99
1.80
4969182270372
364-6693
7900.0
626×162×1800
626~680×1199~1380

1個

45,834( 50,417円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量な伸縮脚立です
・伸縮脚部ダブルロック付きです
【材質】
・アルミ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量伸縮専用脚立KARUのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

脚部伸縮式脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました