(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライト 3345(防爆型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

LEDライト 3345(防爆型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,080円
税込単価
13,288円

【特長】・周囲の明るさや対象物までの距離をセンサーで測定して、最適な明るさに自...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防爆
  • 最大点灯時間(h):
    5時間(同時) / 13時間15分(サブ) / 9時間(メイン)
  • 電源:
    乾電池単3
  • 保護等級:
    IPX7
  • JANコード:
    0019428163556
  • トラスココード:
    251-3077
  • 質量(g):
    213.000
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 明るさ(lm):
    219(メイン)/21(サブ)/280(同時)
  • 外径(mm):
    44
  • 照射距離(m):
    137(直接)/16(間接)/126(同時)
  • 色:
  • 全長(mm):
    184
  • 電源詳細:
    単3形乾電池(3個)付属
  • 防爆規格:
    Class 1、2、3、Division 1/IECEX ia

(i)ご注意

  • 乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。

型番

033450-0101-245 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプLED型種類ストラップタイプ
特殊用途防爆最大点灯時間(h)5時間(同時) / 9時間(メイン) / 13時間15分(サブ)
電源乾電池単3保護等級IPX7
JANコード0019428163556トラスココード251-3077
質量(g)213.000材質1本体:ABS樹脂
明るさ(lm)219(メイン)/21(サブ)/280(同時)外径(mm)44
照射距離(m)137(直接)/16(間接)/126(同時)
全長(mm)184電源詳細単3形乾電池(3個)付属
防爆規格Class 1、2、3、Division 1/IECEX ia - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

033450-0101-245

1個

12,080( 13,288円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・周囲の明るさや対象物までの距離をセンサーで測定して、最適な明るさに自動出力調整します
・直接照射モードは明るく前方を照らし、間接照射モードは周囲を広角に照らします
・国際防爆認証基準を取得しており、防爆エリアでも使用可能です
・クリップ付きなので作業着に付けてハンズフリーの作業が可能です
【材質】
・本体:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト 3345(防爆型)の型番033450-0101-245のページです。
型番033450-0101-245に関する仕様情報を記載しております。

LEDライト 3345(防爆型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト