(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

除菌照明 三脚スタンド1灯タイプ DLPL-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

除菌照明 三脚スタンド1灯タイプ DLPL-25

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
43,950円 36,342円
税込単価
48,345円 39,976円

【特長】・照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができ...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    1800
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    25
  • 口金:
    G13
  • JANコード:
    4930510360034
  • トラスココード:
    251-4267
  • 質量(g):
    6500
  • コード長さ(m):
    5
  • 球寿命(時間):
    40000
  • 高さ(mm):
    1310~2000
  • 全長(mm):
    1438
  • 電源(V):
    100
  • 幅(mm):
    970
  • 外径(mm):
    62
  • 電線仕様:
    VCT0.75mm2

型番

DLPL-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLPL-25

1個

43,950円

36,342

( 39,976円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます
・人体に無害で省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています
・LEDと同等の明るさで長寿命です
・電気配線工事なしで簡単導入できます
・CPL-2型三脚スタンド付です
・2段階しきで高さを1,310mmから2,000mmまで調整可能です
・丈夫なスチールパイプ製三脚です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除菌照明 三脚スタンド1灯タイプ DLPL-25の型番DLPL-25のページです。
型番DLPL-25に関する仕様情報を記載しております。

除菌照明 三脚スタンド1灯タイプ DLPL-25のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました