(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M18 LEDハイパフォーマンスエリアライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

M18 LEDハイパフォーマンスエリアライト

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
36,845円 33,801円
税込単価
40,530円 37,181円

【特長】・最大12時間の連続使用(5.0Ahバッテリー使用時)、交流電源に接続...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    強:4000 中:2000 弱:1200
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 特殊タイプ:
    バッテリータイプ
  • 奥行(mm):
    225
  • 高さ(mm):
    275
  • 最大点灯時間(h):
    12(5.0Ahバッテリー使用時)
  • 電圧(V):
    AD/DC
  • 電源(V):
    18
  • 電源(V)(50/60Hz):
    100~240
  • 幅(mm):
    245
  • JANコード:
    4573592040137
  • 質量(g):
    1900.0
  • トラスココード:
    362-4267

(i)ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番

M18-HOAL-0-APJ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M18-HOAL-0-APJ

1個

36,845円

33,801

( 37,181円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大12時間の連続使用(5.0Ahバッテリー使用時)、交流電源に接続し、コード式ライトとしても使用可能です
・交流電源に接続し、コード式ライトをしても使用可能です
・自然光が近く照射が均一な4000ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載です
・上下120°に可動するチルト式ヘッドです
・天井などに取り付けられるネジ穴付です
・耐衝撃設計です
【用途】
・現場環境改善に

(i)ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M18 LEDハイパフォーマンスエリアライトの型番M18-HOAL-0-APJのページです。
型番M18-HOAL-0-APJに関する仕様情報を記載しております。

M18 LEDハイパフォーマンスエリアライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました