(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

360度回転充電式LED投光器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

360度回転充電式LED投光器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,297円
税込単価
12,427円

【特長】・850ルーメンまでの高品質の光出力のためのツインヘッドタイプです・ヘ...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    850(2灯)/500(1灯)
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 特殊タイプ:
    バッテリータイプ
  • 高さ(mm):
    185
  • 電源(V):
    専用充電池(内蔵)
  • 幅(mm):
    200
  • 質量(g):
    630.000
  • トラスココード:
    256-8725
  • 材質1:
    ボディ:ナイロン、コーナー:TPR
  • 奥行(mm):
    52
  • JANコード:
    8901486550879

型番

LED-385RM 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LED-385RM

1個

11,297( 12,427円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・850ルーメンまでの高品質の光出力のためのツインヘッドタイプです
・ヘッドは、すべてのラウンド照明に別々に、または両方を一緒に使用できます
・保護TPRコーナーを備えた強力な耐衝撃性ナイロンボディです
・あらゆる角度の光を調整するための360度回転式ナイロンハンドルです
・ナイロンハンドルは、平らな状態を保つためのスタンドとしても機能します
・屋内と屋外の両方のアプリケーションに適しています
・耐衝撃性に優れたマグネット付ハンドルが360°回転する充電式ワークライトです
【材質】
・ボディ:ナイロン、コーナー:TPR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

360度回転充電式LED投光器の型番LED-385RMのページです。
型番LED-385RMに関する仕様情報を記載しております。

360度回転充電式LED投光器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました