(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力防草クロスシートPRO(耐候10年) 黒 DDHCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力防草クロスシートPRO(耐候10年) 黒 DDHCシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,054円 ~ 40,179円
税込価格
20,959円 ~ 44,197円

【特長】・太陽光パネルの下の除草、空き地や庭、非農耕地、法面や工事現場等に最適...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1×50
4989156106445
11500.0
363-2210

1個

19,054( 20,959円 )

1日目

1×100
4989156106506
23000.0
363-2222

1個

40,179( 44,197円 )

1日目

2×50
4989156106520
23000.0
363-2191

1個

40,179( 44,197円 )

1日目

0.5×100
4989156106544
11500.0
363-2233

1個

19,483( 21,431円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・太陽光パネルの下の除草、空き地や庭、非農耕地、法面や工事現場等に最適な防草シートです
・耐候性強化ポリプロピレンを使用します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力防草クロスシートPRO(耐候10年) 黒 DDHCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました