(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱転写プリンタ用配電盤向け銘板ラベル ポリエステル/マイクロセルラーフォーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱転写プリンタ用配電盤向け銘板ラベル ポリエステル/マイクロセルラーフォーム【500個入り】

通常単価(税別)
127,714円
税込単価
140,485円

【特長】・配電盤等の表示ラベルです。・ざらついた表面や粉体塗装表面でも強力な接...

詳細情報を確認する

型番

C400X100APT 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C400X100APT

1パック

500個入り

127,714( 140,485円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配電盤等の表示ラベルです。
・ざらついた表面や粉体塗装表面でも強力な接着力があります。
・マイクロセルラーフォームにより厚みを持たせました。
・丈夫で耐久性に優れ、恒久的な表示が可能です。
・屋内外での使用が可能です。
【用途】
・配電盤向け表示
【材質】
・印字面:ポリエステル
・基材:マイクロセルラーフォーム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱転写プリンタ用配電盤向け銘板ラベル ポリエステル/マイクロセルラーフォームの型番C400X100APTのページです。
型番C400X100APTに関する仕様情報を記載しております。

熱転写プリンタ用配電盤向け銘板ラベル ポリエステル/マイクロセルラーフォームのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました