(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱転写プリンター用セルフラミネートラベル ビニール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱転写プリンター用セルフラミネートラベル ビニール【1,500~5,000個入り】

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字がラミネートされ、消...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    ビニール
  • 色:

(i)ご注意

  • メーカーの熱転写プリンタを使用してください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
ラベルサイズ(mm)縦×横
印字サイズ縦×横(mm)
推奨ケーブルサイズ(φmm)
ラベル数(枚)
印字サイズ(mm)横
印字サイズ(mm)縦
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0074983439478
794.0
836-7500
38.1×25.4
12.7×25.4
4.1~8.1
2500
-
-

2パック

2,500個入り

-( - )

お見積り

0074983439515
1633.0
836-7503
38.1×25.4
12.7×25.4
4.1~8.1
5000
-
-

1パック

5,000個入り

-( - )

お見積り

0074983439560
747.0
836-7529
57.2×25.4
19.1×25.4
6.1~12.2
1500
25.4
19.1

2パック

1,500個入り

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字がラミネートされ、消え、汚れ、溶剤、油などから保護することができます
・端末成端後に表示ができます
・端末成端後、機器取り付け後のケーブルにも使用できます
【用途】
・ケーブルの表示
【材質】
・ビニール

(i)ご注意

  • メーカーの熱転写プリンタを使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱転写プリンター用セルフラミネートラベル ビニールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました