(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動・電動ドリル兼用フレアリングツール 新冷媒対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動・電動ドリル兼用フレアリングツール 新冷媒対応

通常価格(税別)
24,435円
税込価格
26,879円

【特長】・専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適用管外径(ミリ)
適用管外径(インチ)
目盛タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
1/2 / 1/4 / 1/8 / 3/4 / 3/8 / 3/16 / 5/8 / 5/16
インチ用
401-7732
4550414384037
1600.0

1個

24,435( 26,879円 )

1日目

6 ~ 18
-
ミリ用
401-7733
4550414384044
1700.0

1個

24,435( 26,879円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です
・偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです
・新冷媒に対応しています
【用途】
・銅管フレア加工に
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動・電動ドリル兼用フレアリングツール 新冷媒対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました