(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電工バケツ テーパー型 517シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

電工バケツ テーパー型 517シリーズ

通常価格(税別)
25,504円 ~ 28,958円
税込価格
28,054円 ~ 31,854円

【特長】・キャンバス地の電工バケツです・底部分はポリプロピレン製です【材質】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 色:
    ホワイト
  • 高さ(mm):
    305
  • 材質1:
    キャンバス地
  • 径(mm):
    上部:305、底部:230

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
ポケット数
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
外側4個
0092644555343
195-2566
1000.0
内ポケットなし

1個

25,504( 28,054円 )

1日目

内型15個
0092644555381
195-2567
1100.0
内ポケット付

1個

28,958( 31,854円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャンバス地の電工バケツです
・底部分はポリプロピレン製です
【材質】
・キャンバス地

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工バケツ テーパー型 517シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト