(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イオンシャワーマグナム MG-3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イオンシャワーマグナム MG-3000

通常単価(税別)
34,000円
税込単価
37,400円

【特長】・イオン効果であらゆる現場の除塵、除電を可能にします・計量小型化、ハン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    直流方式
  • 商品タイプ:
    ガンタイプ
  • 奥行(mm):
    224
  • 高さ(mm):
    174
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 消費電流(mA):
    600
  • 消費電力(W):
    2.88
  • 電源(V):
    DC4.8、AC100
  • 幅(mm):
    38
  • JANコード:
    4582247450771
  • 質量(g):
    380.000
  • トラスココード:
    347-8407

(i)ご注意

  • エアレキュレーターを取り付けて使用ください。

型番

MG-3000 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG-3000

1個

34,000( 37,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・イオン効果であらゆる現場の除塵、除電を可能にします
・計量小型化、ハンドガンタイプなので使いやすいです
・塗装前の使用で、塗着効率が良くなり、高品質塗装が可能になります
【用途】
・あらゆる静電気が発生する場面に
・電子部品・窓枠・サッシ・プラスチック・ビニール・食品梱包材の除電に
・自動車/二輪車の塗装前の除電に
・樹脂・CFRP製品の加工、塗装前の除塵・除電
・精密機器、シルク・フィルム印刷、製袋加工、用紙加工の除塵・除電

(i)ご注意

  • エアレキュレーターを取り付けて使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イオンシャワーマグナム MG-3000の型番MG-3000のページです。
型番MG-3000に関する仕様情報を記載しております。

イオンシャワーマグナム MG-3000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました