(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空油圧リベットツール ProSet(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空油圧リベットツール ProSet(R)

通常単価(税別)
274,175円
税込単価
301,593円

【特長】・従来品と比較して耐久性と締結速度が向上しています・高性能シールでより...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • 使用ジョー:
    PRL650-01
  • JANコード:
    4536178364805
  • トラスココード:
    219-5032
  • 質量(g):
    2250.0
  • 全長(mm):
    351
  • 必要空気圧(MPa):
    0.5~0.6
  • 適用リベット径(mm):
    4.8/6.4

型番

PROSET-XT3 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類その他関連用品使用ジョーPRL650-01
JANコード4536178364805トラスココード219-5032
質量(g)2250.0全長(mm)351
必要空気圧(MPa)0.5~0.6適用リベット径(mm)4.8/6.4

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PROSET-XT3

1個

274,175( 301,593円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品と比較して耐久性と締結速度が向上しています
・高性能シールでより高い耐久性を実現します
・高耐久のパーツを採用しているので、メンテナンス頻度を削減できます
・トリガーは従来比60%の長さのショートストロークです
【用途】
・POPリベットの締結用に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空油圧リベットツール ProSet(R)の型番PROSET-XT3のページです。
型番PROSET-XT3に関する仕様情報を記載しております。

空油圧リベットツール ProSet(R)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト