(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用内視鏡シースネイクコンパクト モニター付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工業用内視鏡シースネイクコンパクト モニター付き

通常価格(税別)
2,253,557円 ~ 2,449,205円
税込価格
2,478,913円 ~ 2,694,126円

【特長】・Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    配管スコープ
  • カメラヘッド径(mm):
    25
  • ケーブル長(mm):
    40000
  • 幅(mm):
    356
  • 高さ(mm):
    432
  • モニターサイズ(インチ):
    5.7
  • 奥行(mm):
    635
  • 質量(g):
    19000.0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適合管径(mm)
JANコード
トラスココード
ケーブル径(mm)
モデル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38~200
0095691638137
206-7202
9.1
M40

1個

2,449,205( 2,694,126円 )

1日目

38~150
-
217-8946
6.6
C40

1個

2,253,557( 2,478,913円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です(別途専用アプリHQxが必要です)
・搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます
・自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります
・HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます
・TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です
・TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます
・高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です
・無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用内視鏡シースネイクコンパクト モニター付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました