(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルターハウジング 5ELタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィルターハウジング 5ELタイプ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
535,273円 342,735円
税込単価
588,800円 377,009円

【特長】・耐食性に優れた316SST製のハウジングです・ダブルオープンエンド形...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハウジング
  • 接続口径:
    50A JIS10K SO,FF
  • トラスココード:
    369-1784
  • JANコード:
    4550309069605
  • 外径(mm):
    203.2
  • 型式:
    5EL2-TZ
  • 高さ(mm):
    785
  • 質量(g):
    20900.0
  • 材質1:
    本体:ステンレス(316SST相当)
  • 材質2:
    ガスケット:EPDM
  • 設計圧力(MPa):
    0.49
  • 設計温度(℃):
    120
  • 継手間隔(mm):
    340

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

5EL2-TZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5EL2-TZ

1個

535,273円

342,735

( 377,009円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れた316SST製のハウジングです
・ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです
【用途】
・純水・工業用水のろ過に
・各種製造装置の冷却水のろ過に
・電子部品の洗浄水のろ過に
【材質】
・本体:ステンレス(316SST相当)
・ガスケット:EPDM

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルターハウジング 5ELタイプの型番5EL2-TZのページです。
型番5EL2-TZに関する仕様情報を記載しております。

フィルターハウジング 5ELタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました