(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット 組セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット 組セット【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,996円
税込単価
23,096円

【特長】・SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに最適です。・スイスで製造された...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端タイプ:
    標準ストレート / 先曲り
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    セット
  • 材質:
    ステンレス製
  • 非磁性機能有無:
    あり
  • すべり止め加工有無:
    なし
  • JANコード:
    7640174710331
  • 質量(g):
    75.000
  • トラスココード:
    362-2874

(i)ご注意

  • ESD対策仕様品ではありません

型番

K5SMDF-IT 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K5SMDF-IT

1パック

5個入り

20,996( 23,096円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに最適です。
・スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
・人間工学に基づいたデザインで使いやすいです。
【用途】
・SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに
【材質】
・耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)
【セット内容】
・SM103-SA-1-IT、SM107-SA-1-IT、SM108-SA-1-IT、SM111-SA-1-IT、SM115-SA-1-IT

(i)ご注意

  • ESD対策仕様品ではありません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット 組セットの型番K5SMDF-ITのページです。
型番K5SMDF-ITに関する仕様情報を記載しております。

耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット 組セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました