(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多層管・空圧式ホース用パイプカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

多層管・空圧式ホース用パイプカッター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,282円
税込単価
14,610円

【特長】・マルチレイヤーパイプ、空圧パイプ、アルミ複合パイプ、プラスチックパイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプカッター
  • 切断能力(mm):
    4~20
  • 全長(mm):
    185
  • JANコード:
    4003773084846
  • トラスココード:
    207-4963
  • 標準替刃:
    9029-01
  • 質量(g):
    175.000
  • 材質1:
    本体:ファイバーグラス入りプラスチック
  • 材質2:
    刃部:高強度特殊鋼

型番

9010-185 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9010-185

1個

13,282( 14,610円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチレイヤーパイプ、空圧パイプ、アルミ複合パイプ、プラスチックパイプ等の切断が可能です。
・パイプの受け部分が広いのできれいに垂直に切断できます。
・オープンスプリング内蔵で連続作業も楽です。
【材質】
・本体:ファイバーグラス入りプラスチック
・刃部:高強度特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多層管・空圧式ホース用パイプカッターの型番9010-185のページです。
型番9010-185に関する仕様情報を記載しております。

多層管・空圧式ホース用パイプカッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました