(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

赤外線サーモグラフィー testo 883-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

赤外線サーモグラフィー testo 883-1

通常単価(税別)
576,923円
税込単価
634,615円

【特長】・最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    サーモグラフィカメラ
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~650
  • 温度最小表示(℃):
    0.04
  • 使用温度範囲(℃):
    -15~+50
  • トラスココード:
    243-0234
  • 質量(g):
    824.000
  • 奥行(mm):
    95
  • 高さ(mm):
    236
  • 幅(mm):
    171
  • 材質1:
    PC(プラスチック)/ABS
  • 電源(V):
    専用リチウムイオン充電池
  • 空間分解能(mrad):
    1.7
  • 測定視野角(°):
    30×23
  • ディスプレイサイズ:
    3.5インチ
  • 赤外線解像度(ピクセル):
    320×240
  • セット内容:
    ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット
  • 画素数:
    320×240(SR:640×480)

型番

0560-8834 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0560-8834

1個

576,923( 634,615円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます
・内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です
・testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです
・タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています
【用途】
・配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に
・研究開発に
・建物診断に
【材質】
・PC(プラスチック)/ABS
【セット内容】
・ケース
・USB type-Cケーブル
・ACアダプタ
・Li-ion充電池
・キャリーストラップ
・Bluetoothヘッドセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線サーモグラフィー testo 883-1の型番0560-8834のページです。
型番0560-8834に関する仕様情報を記載しております。

赤外線サーモグラフィー testo 883-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました