(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

面付本締錠両面ボタン"キーレックス"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

面付本締錠両面ボタン"キーレックス"

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
48,263円  特別価格 
税込価格
53,089円  特別価格 

【特長】・雨に強く電気を使いません・記憶番号で解錠するメカニカル機構のキーレス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊錠
  • 用途:
    扉・引戸
  • 質量(g):
    2900.0
  • 材質1:
    亜鉛合金
  • 縦(mm):
    210
  • 適用扉厚(mm):
    30~45
  • 幅(mm):
    45

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
249-6997
4571361518290
メタリックシルバー

1個

48,263円

37,814

( 41,595円 )

1日目

249-6996
4571361518313
メタリックアンバー

1個

48,263円

37,814

( 41,595円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨に強く電気を使いません
・記憶番号で解錠するメカニカル機構のキーレス錠です
【用途】
・開き戸用
【材質】
・亜鉛合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面付本締錠両面ボタン"キーレックス"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました