(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン 省音 立掛け用 PEWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェニックスワゴン 省音 立掛け用 PEWシリーズ

通常価格(税別)
59,505円 ~ 63,900円
税込価格
65,456円 ~ 70,290円

【特長】・軽量物を立てて保管するフェニックスワゴンです。・長さ1200mm以下...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    1500
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • キャスター径(mm)(mm):
    100
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 段数(段):
    2
  • 均等積載量(kg/段)上段:
    10
  • キャスター仕様:
    自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
  • 材質:
    ハンドル:スチール(ユニクロムメッキ)
  • 支柱材質:
    スチール(ユニクロムメッキ)
  • 本体材質:
    スチール
  • 本体表面処理:
    塗装部:抗菌粉体塗装
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    エラストマー(省音タイプ)

(i)ご注意

  • ワゴンの強度を保つために、棚板は必ず2枚以上取り付けてご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
詳細色
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
690
400
ホワイト
-
4550414132904
386-3453
12200

1個

59,505( 65,456円 )

1日目

690
400
グリーン
ヤンググリーン
4550414132911
386-3452
12200

1個

59,505( 65,456円 )

1日目

840
500
ホワイト
-
-
386-3457
15500

1個

63,900( 70,290円 )

1日目

840
500
グリーン
ヤンググリーン
4550414132935
386-3451
15500

1個

63,900( 70,290円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量物を立てて保管するフェニックスワゴンです。
・長さ1200mm以下の長尺物を保管できます。
・三方枠に立掛け仕切及び落下防止バーを付けて棒状、マット状、板状のものを立掛けて保管、移送、作業ができるワゴンです。
・中間棚の位置は自由に変更できます。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
【用途】
・工場・倉庫・店舗等
・工具や書類などの小物の収納・保管に。
【材質】
・本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー(省音タイプ)
【セット内容】
・三方枠2本、立掛け仕切2本、間仕切1本、仕切板1セット

(i)ご注意

  • ワゴンの強度を保つために、棚板は必ず2枚以上取り付けてご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン 省音 立掛け用 PEWシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました