(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脱着式プラチェーン TPC6KJ-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

脱着式プラチェーン TPC6KJ-50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,714円
税込単価
15,085円

【特長】・約1m毎に赤いチェーンジョイントでつないでいる黄色のプラチェーンです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    プラチェーン
  • 商品タイプ2:
    プラチェーン
  • 色:
    イエロー
  • 径×長さ(mm×m):
    6×50
  • 色詳細:
    チェーン:黄色、ジョイント:赤
  • JANコード:
    4550414102815
  • トラスココード:
    351-8360
  • 質量(g):
    4000.0
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • ご購入時に約1mおきに赤いジョイントがありますが、およその長さとなります。

型番

TPC6KJ-50 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ1プラチェーン商品タイプ2プラチェーン
イエロー径×長さ(mm×m)6×50
色詳細チェーン:黄色、ジョイント:赤JANコード4550414102815
トラスココード351-8360質量(g)4000.0
材質1ポリエチレン(PE) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPC6KJ-50

1個

13,714( 15,085円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・約1m毎に赤いチェーンジョイントでつないでいる黄色のプラチェーンです
・ジョイント部で自由に脱着できます
・赤いジョイントが1mの印となり長さを測る必要がありません
・使用後に再度つなげることで収納も場所をとりません
【用途】
・m毎のチェーン使用に
【材質】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • ご購入時に約1mおきに赤いジョイントがありますが、およその長さとなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脱着式プラチェーン TPC6KJ-50の型番TPC6KJ-50のページです。
型番TPC6KJ-50に関する仕様情報を記載しております。

脱着式プラチェーン TPC6KJ-50のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト