(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミニウム合金製トラックあおり支柱 TAPB-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミニウム合金製トラックあおり支柱 TAPB-15

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
110,211円 80,090円
税込単価
121,232円 88,099円

【特長】・保管や積荷に適したコンパクトサイズです。軽量でアルミ製のため、軽量で...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    仮設器材
  • その他:
    オプション
  • 奥行(mm):
    255
  • 高さ(mm):
    1759
  • 品名:
    アルミニウム合金製トラックあおり支柱
  • 幅(mm):
    455
  • 取付可能寸法挟み込み厚み(mm):
    20~65
  • JANコード:
    4989247590016
  • 質量(g):
    8900.0
  • トラスココード:
    248-5318
  • 材質1:
    本体:アルミニウム合金

(i)ご注意

  • 2本セットで使用し、親綱は1人で使用ください。

型番

TAPB-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAPB-15

1個

110,211円

80,090

( 88,099円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保管や積荷に適したコンパクトサイズです。軽量でアルミ製のため、軽量で持ち運びやすいアルミ製です。
・固定方法は、あおりの厚さ方向で固定します。
【用途】
・トラックに親綱を張る際に。
【材質】
・本体:アルミニウム合金

(i)ご注意

  • 2本セットで使用し、親綱は1人で使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミニウム合金製トラックあおり支柱 TAPB-15の型番TAPB-15のページです。
型番TAPB-15に関する仕様情報を記載しております。

アルミニウム合金製トラックあおり支柱 TAPB-15のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました