(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハニカムマット 滑り止め有りタイプ SK1324SS-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ハニカムマット 滑り止め有りタイプ SK1324SS-T

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,743円
税込単価
19,517円

【特長】・マルチフィラメントや紡績糸の表裏地組織と、適度な剛性を有するモノフィ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    疲労軽減マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
  • トラスココード:
    256-7119
  • 幅(mm):
    1900
  • JANコード:
    4550414012176
  • 質量(g):
    1200
  • 材質1:
    ナイロン・ポリエステル
  • 厚さ(mm):
    6
  • 長さ(mm):
    1000
  • 仕様:
    滑り止めあり

(i)ご注意

  • 端面は切りっぱなしのため多少のほつれが生じます。
  • カットの際に±5%程度の誤差が出ます。
  • 連結できません。

型番

SK1324SS-T 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ疲労軽減マット形状シートタイプ
トラスココード256-7119
幅(mm)1900JANコード4550414012176
質量(g)1200材質1ナイロン・ポリエステル
厚さ(mm)6長さ(mm)1000
仕様滑り止めあり - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK1324SS-T

1個

17,743( 19,517円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチフィラメントや紡績糸の表裏地組織と、適度な剛性を有するモノフィラメントの連結糸で構成された三次元立体編物のマットです
・クッション性、通気性、保温性、体圧分散に優れ、各種のクッション材料に使えます
・有孔構造のため、マットにゴミが溜まりにくく、清掃がしやすいです
【用途】
・立ち作業の多い場所での疲労軽減マットとして
・寝具やイスのムレ防止に
【材質】
・ナイロン・ポリエステル

(i)ご注意

  • 端面は切りっぱなしのため多少のほつれが生じます。
  • カットの際に±5%程度の誤差が出ます。
  • 連結できません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハニカムマット 滑り止め有りタイプ SK1324SS-Tの型番SK1324SS-Tのページです。
型番SK1324SS-Tに関する仕様情報を記載しております。

ハニカムマット 滑り止め有りタイプ SK1324SS-Tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト