(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘキサゴンパック用ストッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ヘキサゴンパック用ストッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,491円
税込単価
21,440円

【特長】・1台でヘキサゴンパックを12本挿すことができます。・ヘキサゴンパック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 間口 (mm):
    450
  • 奥行 (mm):
    155
  • 高さ (mm):
    185
  • その他:
    オプション
  • ポケット数(個):
    12
  • 引出し内寸間口(mm):
    301
  • 引出し内寸奥行(mm):
    40.3
  • JANコード:
    4550414219223
  • トラスココード:
    256-6793
  • 質量(g):
    3920.0
  • 色:
  • 引出し内寸(mm)深さ:
    59
  • 本体材質:
    スチール

(i)ご注意

  • ヘキサゴンパック、ヘキサゴンパック入りねじ、パネルラック等は別売りです。

型番

NS-HEX12 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他間口 (mm)450
奥行 (mm)155高さ (mm)185
その他オプションポケット数(個)12
引出し内寸間口(mm)301引出し内寸奥行(mm)40.3
JANコード4550414219223トラスココード256-6793
質量(g)3920.0
引出し内寸(mm)深さ59本体材質スチール

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS-HEX12

1個

19,491( 21,440円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台でヘキサゴンパックを12本挿すことができます。
・ヘキサゴンパックが取り出しやすくなり、また管理もしやすくなります。
・パンチングパネル・卓上用パンチングラック(作業台取付用)・パンチングラック「UPR型」シリーズ(全てTRUSCO)に取付可能です。据置きでも使えます。
【用途】
・ヘキサゴンパックの保管、管理に。
【材質】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • ヘキサゴンパック、ヘキサゴンパック入りねじ、パネルラック等は別売りです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘキサゴンパック用ストッカーの型番NS-HEX12のページです。
型番NS-HEX12に関する仕様情報を記載しております。

ヘキサゴンパック用ストッカーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト