(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネットパレット段積金具付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネットパレット段積金具付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
49,269円 ~ 67,523円
税込価格
54,196円 ~ 74,275円

【特長】・段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    スチール
  • 脚部高さ(mm):
    100
  • 最大積載段数(段):
    4
  • 線径(mm):
    6
  • ゲート:
    全開

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
最大積載荷重(kg)
JANコード
トラスココード
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
網ピッチ(mm)
フォーククリアランス(mm)間口×奥行
質量(g)
材質1
材質2
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
網パレット
1500
4550414384570
401-8957
1000×800×850
760×950×700
シルバー
50×50
869×551
54000.0
-
-
三価クロメートメッキ

1個

49,269( 54,196円 )

4日目

網パレット
2000
4550414384587
401-8954
1200×1000×890
950×1150×740
シルバー
50×50
1069×751
80000.0
-
-
三価クロメートメッキ

1個

67,523( 74,275円 )

4日目

網パレット
1000
4550414384600
401-8955
1200×1000×890
950×1150×740
シルバー
50×100
1079×745
62000.0
-
-
三価クロメートメッキ

1個

59,664( 65,630円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで作業効率、安全性が更にアップします。
・開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。
・メッシュ構造で強度に優れています。
・立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。
【用途】
・各種工場、作業現場に。
【材質】
・スチール
・表面処理:三価クロメートメッキ

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットパレット段積金具付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました