(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルセット手すり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

フルセット手すり

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
151,799円 ~ 156,817円  特別価格 
税込価格
166,979円 ~ 172,499円  特別価格 

【特長】・高さ1100mmタイプです。【材質】・主要部:アルミ合金 フルセット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    主要部:アルミ合金
  • 手すり高さ(mm):
    1100

(i)ご注意

  • 作業台本体は製品に含まれません。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
適合機種
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WTDB2-5650、WTDBC2-5650
4550414082742
7800

1個

151,799円

70,844

( 77,928円 )

1日目

WTDB2-5660、WTDBC2-5660
4550414082964
7800

1個

151,799円

70,844

( 77,928円 )

1日目

WTDB2-6650、WTDBC2-6650
4550414082759
8000

1個

151,799円

70,844

( 77,928円 )

1日目

WTDB2-6660、WTDBC2-6660
4550414082773
8000

1個

151,799円

70,844

( 77,928円 )

1日目

WTDB3-6875、WTDBC3-6875
4550414082780
8300

1個

156,817円

73,186

( 80,505円 )

11日目

WTDB2-5650、WTDBC2-5650、WTDB3-6890、WTDBC3-6890
4550414082797
8300

1個

156,817円

73,186

( 80,505円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ1100mmタイプです。
【材質】
・主要部:アルミ合金 フルセット手すり

(i)ご注意

  • 作業台本体は製品に含まれません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルセット手すりのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト