(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファインキャビネット FCシリーズ アイボリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ファインキャビネット FCシリーズ アイボリー

通常価格(税別)
152,500円 ~ 378,334円
税込価格
167,750円 ~ 416,167円

【特長】・1ドローア最大150kgの耐荷重量・重量物を収納してもスムーズな引出...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    重量(1201~)
  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    543
  • 材質1:
    スチール(SPCC)
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 本体色:
    アイボリー

(i)ご注意

  • 引き出しの開閉は必ず1段づつ行ってください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定68件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
最大積載量詳細(kg)
トラスココード
質量(g)
引出し
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1316
2250
167-2509
107900.0
FD-20×10、FD-50×2

1個

324,166( 356,583円 )

-

  • 注文停止中
1316
2250
167-2426
117200.0
FD-20×9、FD-30×4

1個

345,834( 380,417円 )

-

1316
2250
167-2408
114400.0
FD-20×11、FD-40×2

1個

348,334( 383,167円 )

18日目

  • 注文停止中
1316
2250
167-3982
112700.0
FD-20×11、FD-30×1、FD-50×1

1個

344,166( 378,583円 )

-

1316
2250
167-3992
115800.0
FD-20×10、FD-30×2、FD-40×1

1個

346,666( 381,333円 )

18日目

1316
2250
167-2468
116100.0
FD-20×13、FD-40×1

1個

363,334( 399,667円 )

18日目

  • 注文停止中
1316
2250
167-2488
117500.0
FD-20×12、FD-30×2

1個

362,500( 398,750円 )

-

  • 注文停止中
1316
2250
167-2454
117700.0
FD-20×15

1個

378,334( 416,167円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1ドローア最大150kgの耐荷重量
・重量物を収納してもスムーズな引出しが可能
【用途】
・工具や重量物の収納
【材質】
・スチール(SPCC)
【セット内容】
・標準仕切り板付

(i)ご注意

  • 引き出しの開閉は必ず1段づつ行ってください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファインキャビネット FCシリーズ アイボリーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました