(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックライト 高出力 ハレーションカット付(フォーカス照射) コンセントタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラックライト 高出力 ハレーションカット付(フォーカス照射) コンセントタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
52,310円
税込価格
57,541円

【特長】・高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 全長(mm):
    本体:37mmx37mmx124mm 電源ケーブル:約2m(スイッチ含む)
  • 照射領域:
    φ30mm~φ340mm
  • 質量(g):
    235.000
  • 材質1:
    本体:アルミニウム

(i)ご注意

  • 非常に強力な紫外線が出ております。
  • ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
  • 照射領域は照射面から40cmでの測定値です。
  • 長時間点灯していると本体が熱くなることがございます。
  • 点灯後は本体温度に注意してご使用ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
出力 (W)
JANコード
トラスココード
ピーク波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.05
4582107446999
364-8922
365

1個

52,310( 57,541円 )

8日目

0.828
4582107447002
364-8921
375

1個

52,310( 57,541円 )

8日目

1.035
4582107447019
364-8920
385

1個

52,310( 57,541円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。
・可視光をカットするハレーションカットフィルターがあるので蛍光反応の確認がよりやりやすくなります。
・コンセントから電源を取れるので、長時間の作業などに最適です。
・オプションのSE-05やHE-10で据え置き型やクリップライト型に変更可能です。
・安心の日本製です。
・小型で軽量、持ち運びができます。
・スイッチ入力後すぐに点灯するので、待機時間なしです。
・電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
【用途】
・紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
【材質】
・本体:アルミニウム

(i)ご注意

  • 非常に強力な紫外線が出ております。
  • ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
  • 照射領域は照射面から40cmでの測定値です。
  • 長時間点灯していると本体が熱くなることがございます。
  • 点灯後は本体温度に注意してご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラックライト 高出力 ハレーションカット付(フォーカス照射) コンセントタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました