(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・XRシンニング・『TRI-Coolingテクノロジー』全サイズ適用・...
切れ刃コーナ部にフラットランド(ギャッシュ)を設けることにより、強度を確保しつつ、切れ刃全域にシャープな切れ刃を採用することで、抜けバリを抑制します。
チタン合金での抜けバリ比較
DFAS 0.08mm
従来品 0.12mm
シャープな切れ刃を維持し長寿命を実現
PVDコーテッド超硬材種 DP102A
ドリル専用材種DP102Aは、潤滑性と耐熱性に優れることで、特に低速から中速域の切削条件下においての耐摩耗性を大幅に向上させました。シャープな切れ刃でも密着力が高く、安定加工を実現します。
切削性能
炭素鋼S50C 加工数比較
加工穴数が従来品と比較し、1.2倍以上を達成しました。
DFAS 1000穴加工後撮影
従来品A 600穴加工後撮影
従来品B 400穴加工後撮影
チタン合金Ti-6Al-4V 加工後刃先比較
高能率切削条件の連続加工でも、安定した加工を実現します。
連続加工切削条件 100穴加工後撮影
DFAS
従来品
高能率加工切削条件 30穴加工後撮影
DFAS
従来品
ステンレス鋼SUS304 傾斜面加工数比較
低切削速度になる中心部でも損傷がなく、工具寿命延長が見込めます。
DFAS 300穴加工後撮影
従来品A 50穴加工後撮影
従来品B 300穴加工後撮影
図1
※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。
使用工具 | MFE1010X02S120 | MFE0180X02S030 | MFE0160X02S030 | |
---|---|---|---|---|
加工物 | SCM415 No Image | SUS303![]() | SUS440 下穴加工![]() | |
部品 | ボールナット | ボルト | ナット | |
切削条件 | 切削速度vc (m/min) | 63 | 22 | 40 |
送り量fr (mm/rev) | 0.04 | 0.015 | 0.01 - 0.012 | |
加工穴深さ (mm) | - | - | 5 | |
加工形態 | 湿式切削 外部給油(水溶性) | 湿式切削 外部給油 | 湿式切削 外部給油 | |
使用機械 | 立形MC | 小型自動旋盤 | 横形MC | |
結果 | ![]() 従来品に対し穴曲がり量が0.13mmから0.03mmと減少し、寿命も1.5倍となりました。 | ![]() MFEで小型自動旋盤の連続加工を行うと精度不良が生じず、2倍以上の寿命となりました。 | ![]() MFEは加工精度維持に優れ、1.5倍の定数延長を達成しました。 |
使用工具 | DFAS0830X03S090 | |
---|---|---|
加工物 | FC250 相当![]() | |
部品 | 機械部品 | |
切削条件 | 切削速度vc (m/min) | 30 |
送り量fr (mm/rev) | 0.05 | |
加工穴深さ (mm) | 1.5 | |
加工形態 | 湿式切削 内部給油(水溶性) 10°程度傾斜 止まり穴 | |
使用機械 | 横形MC | |
結果 | 従来品同等の1230穴加工後も刃先損傷が軽微であり、継続して加工が可能になりました。![]() |
使用工具 | DFAS0800X03S080 | |
---|---|---|
加工物 | S50C![]() | |
部品 | 機械部品 | |
切削条件 | 切削速度vc (m/min) | 100 |
送り量fr (mm/rev) | 0.12 | |
加工穴深さ (mm) | 4.5 | |
加工形態 | 湿式切削 内部給油(水溶性) ステップ加工 | |
使用機械 | MC | |
結果 | 従来品と比較し、加工音が静かでこれまでの7倍の加工数を実現しました。また加工面品位も向上しました。![]() |
使用工具 | DFAS1100X03S110 | |
---|---|---|
加工物 | SS400![]() | |
部品 | 機械部品 | |
切削条件 | 切削速度vc (m/min) | 104 |
送り量fr (mm/rev) | 0.12 | |
加工穴深さ (mm) | 27 | |
加工形態 | 湿式切削 内部給油(水溶性) | |
使用機械 | MC | |
結果 | 従来品と比較し、3倍の加工数を実現しました。また加工面品位が向上し、加工音も静かになりました。![]() |
顧客使用事例により推奨条件と異なる場合があります。
被削材 | 軟鋼、炭素鋼、合金鋼 SS400、S10C、SCM440、SNCM439等 | ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼 SUS304、SUS316、SUS630、SUS631等 | ねずみ鋳鉄, ダクタイル鋳鉄 FC300、FCD450等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリル径 DC (mm) | 加工穴深さ (L/D) | 回転速度 (min-1) | 平坦面 α=0° 送り量 (Min. - Max.) (mm/rev) | 回転速度 (min-1) | 平坦面 α=0° 送り量 (Min. - Max.) (mm/rev) | 回転速度 (min-1) | 平坦面 α=0° 送り量 (Min. - Max.) (mm/rev) |
3.0 | ≦3 | 10610 | 0.07 (0.04-0.10) | 3180 | 0.05 (0.04-0.06) | 10610 | 0.04 (0.02-0.07) |
4.0 | ≦3 | 7960 | 0.08 (0.04-0.11) | 2390 | 0.06 (0.05-0.08) | 7960 | 0.05 (0.03-0.09) |
5.0 | ≦3 | 6370 | 0.10 (0.05-0.14) | 1910 | 0.08 (0.06-0.10) | 6370 | 0.07 (0.03-0.11) |
6.0 | ≦3 | 5310 | 0.12 (0.06-0.17) | 1590 | 0.10 (0.08-0.12) | 5310 | 0.08 (0.04-0.13) |
7.0 | ≦3 | 4550 | 0.13 (0.07-0.20) | 1360 | 0.11 (0.09-0.14) | 4550 | 0.09 (0.05-0.15) |
8.0 | ≦3 | 3980 | 0.16 (0.08-0.23) | 1190 | 0.13 (0.10-0.16) | 3980 | 0.11 (0.05-0.17) |
9.0 | ≦3 | 3540 | 0.17 (0.09-0.26) | 1060 | 0.15 (0.12-0.18) | 3540 | 0.12 (0.06-0.20) |
10.0 | ≦3 | 3180 | 0.20 (0.10-0.29) | 950 | 0.16 (0.13-0.20) | 3180 | 0.13 (0.07-0.22) |
11.0 | ≦3 | 2890 | 0.22 (0.11-0.32) | 870 | 0.18 (0.14-0.22) | 2890 | 0.15 (0.07-0.24) |
12.0 | ≦3 | 2650 | 0.24 (0.12-0.35) | 800 | 0.20 (0.16-0.24) | 2650 | 0.16 (0.08-0.26) |
13.0 | ≦3 | 2450 | 0.26 (0.13-0.39) | 730 | 0.22 (0.17-0.26) | 2450 | 0.17 (0.09-0.28) |
14.0 | ≦3 | 2270 | 0.28 (0.14-0.42) | 680 | 0.23 (0.19-0.28) | 2270 | 0.19 (0.09-0.30) |
被削材 | アルミニウム合金 A6061、A7075等 | 純チタン、チタン合金 Ti-6Al-4V、Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr等 | |||
---|---|---|---|---|---|
ドリル径 DC (mm) | 加工穴深さ (L/D) | 回転速度 (min-1) | 平坦面 α=0° 送り量 (Min. - Max.) (mm/rev) | 回転速度 (min-1) | 平坦面 α=0° 送り量 (Min. - Max.) (mm/rev) |
3.0 | ≦3 | 13790 | 0.04 (0.02-0.07) | 3710 | 0.03 (0.01-0.05) |
4.0 | ≦3 | 10350 | 0.05 (0.03-0.09) | 2790 | 0.04 (0.01-0.07) |
5.0 | ≦3 | 8280 | 0.07 (0.03-0.11) | 2230 | 0.05 (0.02-0.08) |
6.0 | ≦3 | 6900 | 0.08 (0.04-0.13) | 1860 | 0.06 (0.02-0.10) |
7.0 | ≦3 | 5910 | 0.09 (0.05-0.15) | 1590 | 0.07 (0.02-0.12) |
8.0 | ≦3 | 5170 | 0.11 (0.05-0.17) | 1390 | 0.08 (0.03-0.13) |
9.0 | ≦3 | 4600 | 0.12 (0.06-0.20) | 1240 | 0.09 (0.03-0.15) |
10.0 | ≦3 | 4140 | 0.13 (0.07-0.22) | 1110 | 0.10 (0.03-0.17) |
11.0 | ≦3 | 3760 | 0.15 (0.07-0.24) | 1010 | 0.11 (0.04-0.18) |
12.0 | ≦3 | 3450 | 0.16 (0.08-0.26) | 930 | 0.12 (0.04-0.20) |
13.0 | ≦3 | 3180 | 0.17 (0.09-0.28) | 860 | 0.13 (0.04-0.22) |
14.0 | ≦3 | 2960 | 0.19 (0.09-0.30) | 800 | 0.14 (0.05-0.23) |
注1)推奨穴深さはDC×3です。傾斜面加工時は被削材最上面からの深さです。(図参照)
注2)上記切削条件表は平坦面への穴あけ加工を前提としたものです。
傾斜面に対する穴あけ加工時は傾斜角度により送り速度を調整してください。
傾斜角αが30°以下の場合は、送り速度の70%以下を目安に調整してください。
傾斜角αが30°を超える場合は、送り速度の50%以下を目安に調整してください。
注3)ステンレス鋼の平坦面加工に対しては、皿もみ加工や同径での下穴加工を行ってからご使用ください。
注4)本製品は、穴あけ加工用工具です。横送り加工やヘリカル加工などには使用できません。
型番 |
ドリル径(刃径)(mm) |
溝長(mm) |
全長(mm) |
シャンク径・MT No |
直径公差(mm) |
有効加工深さ(mm) |
シャンク径公差(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
14
|
55
|
4
|
-0.014~0
|
9
|
-
| 1個 | 7,505円(
8,256円
) | 4日目 | |
3.1
|
16
|
55
|
4
|
-0.018~0
|
9.3
|
-
| 1個 | 8,015円(
8,817円
) | 3日目 | |
3.2
|
16
|
55
|
4
|
-0.018~0
|
9.6
|
-
| 1個 | 8,015円(
8,817円
) | 4日目 | |
3.3
|
16
|
55
|
4
|
-0.018~0
|
9.9
|
-
| 1個 | 8,015円(
8,817円
) | 4日目 | |
3.4
|
16
|
55
|
4
|
-0.018~0
|
10.2
|
-
| 1個 | 8,015円(
8,817円
) | 4日目 | |
3.5
|
16
|
55
|
4
|
-0.018~0
|
10.5
|
-
| 1個 | 8,015円(
8,817円
) | 3日目 | |
3.6
|
18
|
55
|
4
|
-0.018~0
|
10.8
|
-
| 1個 | 8,452円(
9,297円
) | 4日目 | |
3.7
|
18
|
55
|
4
|
-0.018~0
|
11.1
|
-
| 1個 | 8,452円(
9,297円
) | 4日目 | |
3.8
|
18
|
55
|
4
|
-0.018~0
|
11.4
|
-
| 1個 | 8,452円(
9,297円
) | 4日目 | |
3.9
|
18
|
55
|
4
|
-0.018~0
|
11.7
|
-
| 1個 | 8,452円(
9,297円
) | 4日目 | |
4
|
18
|
55
|
4
|
-0.018~0
|
12
|
-
| 1個 | 8,452円(
9,297円
) | 4日目 | |
4.1
|
20
|
62
|
5
|
-0.018~0
|
12.3
|
-0.008~0
| 1個 | 9,108円(
10,019円
) | 4日目 | |
4.2
|
20
|
62
|
5
|
-0.018~0
|
12.6
|
-0.008~0
| 1個 | 9,108円(
10,019円
) | 4日目 | |
4.3
|
20
|
62
|
5
|
-0.018~0
|
12.9
|
-0.008~0
| 1個 | 9,108円(
10,019円
) | 4日目 | |
4.4
|
20
|
62
|
5
|
-0.018~0
|
13.2
|
-0.008~0
| 1個 | 9,108円(
10,019円
) | 4日目 | |
4.5
|
20
|
62
|
5
|
-0.018~0
|
13.5
|
-0.008~0
| 1個 | 9,108円(
10,019円
) | 4日目 | |
4.6
|
23
|
62
|
5
|
-0.018~0
|
13.8
|
-0.008~0
| 1個 | 9,690円(
10,659円
) | 4日目 | |
4.7
|
23
|
62
|
5
|
-0.018~0
|
14.1
|
-0.008~0
| 1個 | 9,690円(
10,659円
) | 3日目 | |
4.8
|
23
|
62
|
5
|
-0.018~0
|
14.4
|
-0.008~0
| 1個 | 9,690円(
10,659円
) | 4日目 | |
4.9
|
23
|
62
|
5
|
-0.018~0
|
14.7
|
-0.008~0
| 1個 | 9,690円(
10,659円
) | 4日目 | |
5
|
23
|
62
|
5
|
-0.018~0
|
15
|
-0.008~0
| 1個 | 9,690円(
10,659円
) | 3日目 | |
5.1
|
25
|
66
|
6
|
-0.018~0
|
15.3
|
-0.008~0
| 1個 | 10,273円(
11,300円
) | 4日目 | |
5.2
|
25
|
66
|
6
|
-0.018~0
|
15.6
|
-0.008~0
| 1個 | 10,273円(
11,300円
) | 4日目 | |
5.3
|
25
|
66
|
6
|
-0.018~0
|
15.9
|
-0.008~0
| 1個 | 10,273円(
11,300円
) | 4日目 | |
5.4
|
25
|
66
|
6
|
-0.018~0
|
16.2
|
-0.008~0
| 1個 | 10,273円(
11,300円
) | 4日目 | |
5.5
|
25
|
66
|
6
|
-0.018~0
|
16.5
|
-0.008~0
| 1個 | 10,273円(
11,300円
) | 4日目 | |
5.6
|
27
|
66
|
6
|
-0.018~0
|
16.8
|
-0.008~0
| 1個 | 10,710円(
11,781円
) | 4日目 | |
5.7
|
27
|
66
|
6
|
-0.018~0
|
17.1
|
-0.008~0
| 1個 | 10,710円(
11,781円
) | 4日目 | |
5.8
|
27
|
66
|
6
|
-0.018~0
|
17.4
|
-0.008~0
| 1個 | 10,710円(
11,781円
) | 4日目 | |
5.9
|
27
|
66
|
6
|
-0.018~0
|
17.7
|
-0.008~0
| 1個 | 10,710円(
11,781円
) | 4日目 | |
6
|
27
|
66
|
6
|
-0.018~0
|
18
|
-0.008~0
| 1個 | 10,710円(
11,781円
) | 3日目 | |
6.1
|
29
|
75
|
7
|
-0.022~0
|
18.3
|
-0.009~0
| 1個 | 10,710円(
11,781円
) | 4日目 | |
6.2
|
29
|
75
|
7
|
-0.022~0
|
18.6
|
-0.009~0
| 1個 | 10,710円(
11,781円
) | 4日目 | |
6.3
|
29
|
75
|
7
|
-0.022~0
|
18.9
|
-0.009~0
| 1個 | 10,710円(
11,781円
) | 4日目 | |
6.4
|
29
|
75
|
7
|
-0.022~0
|
19.2
|
-0.009~0
| 1個 | 10,710円(
11,781円
) | 4日目 | |
6.5
|
29
|
75
|
7
|
-0.022~0
|
19.5
|
-0.009~0
| 1個 | 10,710円(
11,781円
) | 4日目 | |
6.6
|
32
|
75
|
7
|
-0.022~0
|
19.8
|
-0.009~0
| 1個 | 11,439円(
12,583円
) | 4日目 | |
6.7
|
32
|
75
|
7
|
-0.022~0
|
20.1
|
-0.009~0
| 1個 | 11,439円(
12,583円
) | 4日目 | |
6.8
|
32
|
75
|
7
|
-0.022~0
|
20.4
|
-0.009~0
| 1個 | 11,439円(
12,583円
) | 4日目 | |
6.9
|
32
|
75
|
7
|
-0.022~0
|
20.7
|
-0.009~0
| 1個 | 11,439円(
12,583円
) | 4日目 | |
7
|
32
|
75
|
7
|
-0.022~0
|
21
|
-0.009~0
| 1個 | 11,439円(
12,583円
) | 4日目 | |
7.1
|
34
|
80
|
8
|
-0.022~0
|
21.3
|
-0.009~0
| 1個 | 12,168円(
13,385円
) | 4日目 | |
7.2
|
34
|
80
|
8
|
-0.022~0
|
21.6
|
-0.009~0
| 1個 | 12,168円(
13,385円
) | 4日目 | |
7.3
|
34
|
80
|
8
|
-0.022~0
|
21.9
|
-0.009~0
| 1個 | 12,168円(
13,385円
) | 4日目 | |
7.4
|
34
|
80
|
8
|
-0.022~0
|
22.2
|
-0.009~0
| 1個 | 12,168円(
13,385円
) | 4日目 | |
7.5
|
34
|
80
|
8
|
-0.022~0
|
22.5
|
-0.009~0
| 1個 | 12,168円(
13,385円
) | 4日目 | |
7.6
|
36
|
80
|
8
|
-0.022~0
|
22.8
|
-0.009~0
| 1個 | 12,750円(
14,025円
) | 3日目 | |
7.7
|
36
|
80
|
8
|
-0.022~0
|
23.1
|
-0.009~0
| 1個 | 12,750円(
14,025円
) | 4日目 | |
7.8
|
36
|
80
|
8
|
-0.022~0
|
23.4
|
-0.009~0
| 1個 | 12,750円(
14,025円
) | 4日目 | |
7.9
|
36
|
80
|
8
|
-0.022~0
|
23.7
|
-0.009~0
| 1個 | 12,750円(
14,025円
) | 4日目 | |
8
|
36
|
80
|
8
|
-0.022~0
|
24
|
-0.009~0
| 1個 | 12,750円(
14,025円
) | 4日目 | |
8.1
|
38
|
85
|
9
|
-0.022~0
|
24.3
|
-0.009~0
| 1個 | 13,479円(
14,827円
) | 4日目 | |
8.2
|
38
|
85
|
9
|
-0.022~0
|
24.6
|
-0.009~0
| 1個 | 13,479円(
14,827円
) | 4日目 | |
8.3
|
38
|
85
|
9
|
-0.022~0
|
24.9
|
-0.009~0
| 1個 | 13,479円(
14,827円
) | 4日目 | |
8.4
|
38
|
85
|
9
|
-0.022~0
|
25.2
|
-0.009~0
| 1個 | 13,479円(
14,827円
) | 4日目 | |
8.5
|
38
|
85
|
9
|
-0.022~0
|
25.5
|
-0.009~0
| 1個 | 13,479円(
14,827円
) | 4日目 | |
8.6
|
41
|
85
|
9
|
-0.022~0
|
25.8
|
-0.009~0
| 1個 | 14,208円(
15,629円
) | 4日目 | |
8.7
|
41
|
85
|
9
|
-0.022~0
|
26.1
|
-0.009~0
| 1個 | 14,208円(
15,629円
) | 4日目 | |
8.8
|
41
|
85
|
9
|
-0.022~0
|
26.4
|
-0.009~0
| 1個 | 14,208円(
15,629円
) | 4日目 | |
8.9
|
41
|
85
|
9
|
-0.022~0
|
26.7
|
-0.009~0
| 1個 | 14,208円(
15,629円
) | 4日目 |
Loading...
【特長】
・XRシンニング
・『TRI-Coolingテクノロジー』全サイズ適用
・シャープな独自切れ刃形状
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針