(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

342シリーズ クリンプハイトマイクロメータ CHM-QMX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

342シリーズ クリンプハイトマイクロメータ CHM-QMX

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,062円 67,151円
税込単価
80,368円 73,866円

【特長】・ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点・圧着端子のクリンプハイト...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 定圧装置:
    付き
  • JANコード:
    4946368736778
  • 最小表示量:
    0.001mm
  • 測定範囲:
    0~15mm
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±3
  • 仕様:
    保護等級IP65
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44 1個 標準付属(動作確認用)

型番

CHM-15QMX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHM-15QMX

1個

73,062円

67,151

( 73,866円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点
・圧着端子のクリンプハイト測定用です
・定圧装置付き
・シンプル1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

342シリーズ クリンプハイトマイクロメータ CHM-QMXの型番CHM-15QMXのページです。
型番CHM-15QMXに関する仕様情報を記載しております。

342シリーズ クリンプハイトマイクロメータ CHM-QMXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました