(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折リ畳ミ式)フットブレーキ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折リ畳ミ式)フットブレーキ付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
76,929円 ~ 79,218円
税込価格
84,622円 ~ 87,140円

【特長】・140型にオプションフットブレーキを組付けた台車です・鋼板製のため、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ハンドル:SUS304
  • 材質2:
    仕上げ:フタル酸塗装
  • キャスター径(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    230
  • タイプ:
    ハンドル折り畳み式
  • ハンドル高さ(mm):
    850
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:黒ゴム
  • 色:
    グリーン

(i)ご注意

  • ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
  • 最大積載荷重以上では使用しないでください
  • 人を絶対に載せないでください。
  • 使用しな場合は、フットブレーキをかけてください。
  • 配送は混載便、車上渡し条件となります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
長さ(mm)
幅(mm)
付属ストッパー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26000.0
337-7294
874
520
4BFB

1個

76,929( 84,622円 )

19日目

31000.0
337-7265
974
620
4CFB

1個

79,218( 87,140円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・140型にオプションフットブレーキを組付けた台車です
・鋼板製のため、プレス台車や樹脂台車よりも堅牢です。台車の四隅にクッションゴムを標準装備しております
・保管時、ハンドルの折り畳みが可能なため積み重ねができます。積み重ねは5段まで可能です
・キャスターから出る騒音を軽減し、始動抵抗も軽い静流キャスターを採用しております
・ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます
【用途】
・工場での運搬作業
・資材の運搬
【材質】
・床:スチール
・ハンドル:SUS304
・仕上げ:フタル酸塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:黒ゴム

(i)ご注意

  • ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
  • 最大積載荷重以上では使用しないでください
  • 人を絶対に載せないでください。
  • 使用しな場合は、フットブレーキをかけてください。
  • 配送は混載便、車上渡し条件となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折リ畳ミ式)フットブレーキ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました