(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューCSスーパーワゴン(ナイロンウレタン車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューCSスーパーワゴン(ナイロンウレタン車)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
45,346円 ~ 46,626円
税込価格
49,881円 ~ 51,289円

【特長】・堅牢・安全・美観三拍子揃った新しいワゴンで人にやさしい棚板形状です・...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    660
  • 色:
    グリーン
  • 段数(段):
    2段
  • 色詳細:
    グリーン
  • セット内容(付属品):
    本体品
  • 均等耐荷重(kg):
    150
  • 材質:
    スチール
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
キャスター
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125φナイロンウレタン車(自在4輪)
4549347234755

1個

46,626( 51,289円 )

3日目

125φナイロンウレタン車(自在2輪、固定2輪)
4549347234748

1個

45,346( 49,881円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢・安全・美観三拍子揃った新しいワゴンで人にやさしい棚板形状です
・ナイロンウレタン車

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューCSスーパーワゴン(ナイロンウレタン車)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました