(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツーリングワゴン(パールワゴンタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツーリングワゴン(パールワゴンタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
48,658円 ~ 88,734円  特別価格 
税込価格
53,524円 ~ 97,607円  特別価格 

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 支柱(mm):
    Φ25.4
  • 均等耐荷重(kg):
    150
  • 材質:
    スチール
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定44件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
色詳細
引出し(付・無)
キャスター
ホルダー収納数
仕様タイプ
JANコード
質量
段数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
グリーン
-
引出し無
Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
UT-50:12個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409160
17kg
3(内UT50棚1段)

1個

60,946円

50,786

( 55,865円 )

3日目

600
400
グリーン
-
引出し無
Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
UT-40:17個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409177
17kg
3(内UT40棚1段)

1個

60,814円

50,676

( 55,744円 )

3日目

600
400
グリーン
-
引出し無
Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
UT-30:23個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409184
17kg
3(内UT30棚1段)

1個

60,906円

50,759

( 55,835円 )

3日目

600
400
グリーン
-
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-50:12個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409016
17kg
3(内UT50棚1段)

1個

58,107円

48,420

( 53,262円 )

3日目

600
400
グレー
ダークグレー
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-50:12個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347412122
17kg
3(内UT50棚1段)

1個

48,784( 53,662円 )

3日目

600
400
グリーン
-
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-40:17個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409023
17kg
3(内UT40棚1段)

1個

58,040円

48,364

( 53,200円 )

3日目

600
400
グレー
ダークグレー
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-40:17個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347412139
17kg
3(内UT40棚1段)

1個

48,731( 53,604円 )

3日目

600
400
グリーン
-
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-30:23個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409030
17kg
3(内UT30棚1段)

1個

57,946円

48,286

( 53,115円 )

3日目

600
400
グレー
ダークグレー
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-30:23個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347412146
17kg
3(内UT30棚1段)

1個

48,658( 53,524円 )

3日目

600
400
グリーン
-
引出し無
Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
UT-50:24個
天棚・中棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409191
19kg
3(内UT50棚2段)

1個

78,720円

65,597

( 72,157円 )

3日目

600
400
グリーン
-
引出し無
Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
UT-40:34個
天棚・中棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409207
19kg
3(内UT40棚2段)

1個

78,426円

65,352

( 71,887円 )

3日目

600
400
グリーン
-
引出し無
Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
UT-30:46個
天棚・中棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409214
19kg
3(内UT30棚2段)

1個

78,467円

65,386

( 71,925円 )

3日目

600
400
グリーン
-
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-50:24個
天棚・中棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409047
20kg
3(内UT50棚2段)

1個

75,866円

63,219

( 69,541円 )

3日目

600
400
グレー
ダークグレー
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-50:24個
天棚・中棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347412153
20kg
3(内UT50棚2段)

1個

62,860( 69,146円 )

3日目

600
400
グリーン
-
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-40:34個
天棚・中棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409054
20kg
3(内UT40棚2段)

1個

75,680円

63,064

( 69,370円 )

3日目

600
400
グレー
ダークグレー
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-40:34個
天棚・中棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347412160
20kg
3(内UT40棚2段)

1個

62,709( 68,980円 )

3日目

600
400
グリーン
-
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-30:46個
天棚・中棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409061
20kg
3(内UT30棚2段)

1個

75,654円

63,042

( 69,346円 )

3日目

600
400
グレー
ダークグレー
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-30:46個
天棚・中棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347412177
20kg
3(内UT30棚2段)

1個

62,690( 68,959円 )

3日目

600
400
グリーン
-
引出し付
Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
UT-50:12個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409221
28kg
3(内UT50棚1段)

1個

68,613円

57,175

( 62,893円 )

3日目

600
400
グリーン
-
引出し付
Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
UT-40:17個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409238
28kg
3(内UT40棚1段)

1個

68,560円

57,131

( 62,844円 )

3日目

600
400
グリーン
-
引出し付
Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
UT-30:23個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409245
28kg
3(内UT30棚1段)

1個

68,560円

57,131

( 62,844円 )

3日目

600
400
グリーン
-
引出し付
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-50:12個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409078
29kg
3(内UT50棚1段)

1個

66,680円

55,564

( 61,120円 )

3日目

600
400
グリーン
-
引出し付
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-40:17個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409085
29kg
3(内UT40棚1段)

1個

66,521円

55,431

( 60,974円 )

3日目

600
400
グリーン
-
引出し付
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-30:23個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409092
29kg
3(内UT30棚1段)

1個

66,520円

55,431

( 60,974円 )

3日目

750
500
グリーン
-
引出し無
Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
UT-50:18個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409252
24kg
3(内UT50棚1段)

1個

70,413円

58,682

( 64,550円 )

3日目

750
500
グリーン
-
引出し無
Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
UT-40:24個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409269
24kg
3(内UT40棚1段)

1個

70,320円

58,597

( 64,457円 )

3日目

750
500
グリーン
-
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-50:18個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409108
24kg
3(内UT50棚1段)

1個

67,853円

56,541

( 62,195円 )

3日目

750
500
グレー
ダークグレー
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-50:18個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347412184
24kg
3(内UT50棚1段)

1個

56,501( 62,151円 )

3日目

750
500
グリーン
-
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-40:24個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409115
24kg
3(内UT40棚1段)

1個

67,760円

56,464

( 62,110円 )

3日目

750
500
グレー
ダークグレー
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-40:24個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347412191
24kg
3(内UT40棚1段)

1個

56,427( 62,070円 )

3日目

750
500
グリーン
-
引出し無
Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
UT-50:36個
天棚・中棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409276
26kg
3(内UT50棚2段)

1個

88,734円

73,942

( 81,336円 )

3日目

750
500
グリーン
-
引出し無
Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
UT-40:48個
天棚・中棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409283
26kg
3(内UT40棚2段)

1個

88,667円

73,886

( 81,275円 )

3日目

750
500
グリーン
-
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-50:36個
天棚・中棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409122
27kg
3(内UT50棚2段)

1個

86,107円

71,752

( 78,927円 )

3日目

750
500
グレー
ダークグレー
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-50:36個
天棚・中棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347412207
27kg
3(内UT50棚2段)

1個

70,938( 78,032円 )

3日目

750
500
グリーン
-
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-40:48個
天棚・中棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409139
27kg
3(内UT40棚2段)

1個

86,213円

71,841

( 79,025円 )

3日目

750
500
グレー
ダークグレー
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-40:48個
天棚・中棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347412214
27kg
3(内UT40棚2段)

1個

71,023( 78,125円 )

3日目

750
500
グリーン
-
引出し付
Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
UT-50:18個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409290
39kg
3(内UT50棚1段)

1個

86,667円

72,219

( 79,441円 )

3日目

750
500
グリーン
-
引出し付
Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
UT-40:24個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409306
39kg
3(内UT40棚1段)

1個

86,733円

72,274

( 79,501円 )

3日目

750
500
グリーン
-
引出し付
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-50:18個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409146
39kg
3(内UT50棚1段)

1個

84,706円

70,585

( 77,644円 )

3日目

750
500
グリーン
-
引出し付
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-40:24個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具無し)
4549347409153
39kg
3(内UT40棚1段)

1個

84,600円

70,497

( 77,547円 )

3日目

750
500
アイボリー
-
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
AS-50:18個
天棚ツーリング仕様
4549347409856
24kg
3(内AS50棚1段)

1個

67,693円

56,408

( 62,049円 )

3日目

750
500
アイボリー
-
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
AS-40:24個
天棚ツーリング仕様
4549347409863
24kg
3(内AS40棚1段)

1個

67,746円

56,459

( 62,105円 )

3日目

750
500
アイボリー
-
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
AS-50:36個
天棚・中棚ツーリング仕様
4549347409870
27kg
3(内AS50棚2段)

1個

86,040円

71,697

( 78,867円 )

3日目

750
500
アイボリー
-
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
AS-40:48個
天棚・中棚ツーリング仕様
4549347409887
27kg
3(内AS40棚2段)

1個

85,960円

71,630

( 78,793円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・大切な刃物を安心・安全に保管できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーリングワゴン(パールワゴンタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました