(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSパールワゴン(高さ調整タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CSパールワゴン(高さ調整タイプ)

通常価格(税別)
32,133円 ~ 61,653円
税込価格
35,346円 ~ 67,818円

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み...

詳細情報を確認する

  • セット内容(付属品):
    本体品
  • 材質:
    スチール
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

型番

未確定64件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
段数(段)
色詳細
キャスター
均等耐荷重(kg)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
600
850~1100
グリーン
3段
グリーン
100φサイレントエラストマー車
150
4549347251226

1個

58,080( 63,888円 )

3日目

900
600
850~1100
アイボリー
3段
アイボリー
100φサイレントエラストマー車
150
4549347251295

1個

58,080( 63,888円 )

3日目

900
600
850~1100
ホワイト
3段
ホワイト
100φサイレントエラストマー車
150
4549347251363

1個

58,080( 63,888円 )

3日目

900
600
850~1100
ホワイト
3段
ホワイト
100φゴム車
150
4549347250847

1個

56,254( 61,879円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・安価で耐久性に優れるゴム車を採用
・作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン(高さ調整タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました