(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベアリングエキストラクターセットEA604RW-76

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベアリングエキストラクターセットEA604RW-76

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
111,280円 105,604円
税込単価
122,408円 116,164円

型式:EA604RW-76,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • エキストラクターサイズ:
    28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm
  • メーカー型番:
    K-22-B
  • ハンマープーラーアダプター:
    M12/15-16G
  • 総重量:
    10.14kg
  • グリス容量:
    15g
  • アームアダプター:
    15-16G→M10
  • 2本爪プーラー:
    最大直径:100mm
  • メーカー:
    KUKKO(クッコ)

型番

EA604RW-76 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA604RW-76

1個

111,280円

105,604

( 116,164円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA604RW-76,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ28-70mm ベアリンングエキストラクターセット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングエキストラクターセットEA604RW-76の型番EA604RW-76のページです。
型番EA604RW-76に関する仕様情報を記載しております。

ベアリングエキストラクターセットEA604RW-76のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました