(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M3型中量棚 連結 H1800 免震樹脂ベース付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

M3型中量棚 連結 H1800 免震樹脂ベース付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,251円 ~ 41,160円
税込価格
40,976円 ~ 45,276円

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    5
  • 連結タイプ:
    連結型追加(2本支柱)
  • 間口(mm):
    1200
  • 高さ(mm):
    1800 / 1811
  • 色:
    ネオグレー
  • 材質1:
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2:
    免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
  • 最大積載量(kg/台):
    2500
  • 棚段数(段):
    5
  • 有効間口(mm):
    1140
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 免震ベースを使用する際は床面が平滑でエポキシ樹脂の塗装に限ります。
  • 本製品は地震発生時の棚の揺れを軽減するものであり、棚の転倒防止、収納されている物品の落下防止等を保証するものではありません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
均等積載量(kg/段)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
481
300 ~ 301
378-8340
4550414148394
52100

1個

37,251( 40,976円 )

2日目

581
300 ~ 302
378-3581
4550414148417
57200

1個

41,160( 45,276円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
・また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 免震ベースを使用する際は床面が平滑でエポキシ樹脂の塗装に限ります。
  • 本製品は地震発生時の棚の揺れを軽減するものであり、棚の転倒防止、収納されている物品の落下防止等を保証するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M3型中量棚 連結 H1800 免震樹脂ベース付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました