(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100mm/18Vディスクグラインダー(充電式)EA809PA-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100mm/18Vディスクグラインダー(充電式)EA809PA-12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,108円
税込単価
78,219円

型式:EA809PA-12,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • パーツ種類:
    充電器・電池パック
  • 無負荷回転数(min-1):
    10000
  • 電源(V):
    AC100
  • メーカー型番:
    EZ46A1LJ2G-H
  • サイズ:
    345(W)×98(H)×118(D)
  • スピンドル径:
    1.9mm
  • バッテリー:
    18V(リチウムイオン5.0Ah)
  • メーカー:
    パナソニック
  • 仕様:
    セット
  • 付属品:
    バッテリーx2、充電器x1、プラスチックケース
  • 充電時間:
    40分
  • 重量:
    2.5kg

型番

EA809PA-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809PA-12

1個

71,108( 78,219円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA809PA-12,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/ 18V ディスクグラインダー(充電式)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/18Vディスクグラインダー(充電式)EA809PA-12の型番EA809PA-12のページです。
型番EA809PA-12に関する仕様情報を記載しております。

100mm/18Vディスクグラインダー(充電式)EA809PA-12のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました