(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100mm/1050WディスクグラインダーEA809BF-2B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100mm/1050WディスクグラインダーEA809BF-2B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,980円
税込単価
31,878円

型式:EA809BF-2B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • パーツ種類:
    充電器・電池パック
  • 無負荷回転数(min-1):
    10000
  • 電源(V):
    100
  • 定格電流(A):
    12
  • 消費電力(W):
    1050
  • コード長さ(m):
    2.5
  • メーカー型番:
    G10BYE2
  • スピンドル径:
    M10×1.5
  • メーカー:
    HiKOKI
  • モーター:
    ACブラシレスモーター
  • 仕様:
    本体のみ
  • 付属品:
    100mmレジノイドフレキシブルトイシ #36、ホイルガード、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】
  • 重量:
    1.8㎏
  • 用途:
    研削、研磨
  • サイズ(W×D×H)mm:
    309×56×60
  • スイッチ形式:
    スライド式
  • 砥石取付シャフト寸法:
    10(1.5)×11mm(径(ねじピッチ)×長さ)

型番

EA809BF-2B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809BF-2B

1個

28,980( 31,878円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA809BF-2B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/1050W ディスクグラインダー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/1050WディスクグラインダーEA809BF-2Bの型番EA809BF-2Bのページです。
型番EA809BF-2Bに関する仕様情報を記載しております。

100mm/1050WディスクグラインダーEA809BF-2Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました