(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

21mmハンマードリル(無段変速)EA810GB-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

21mmハンマードリル(無段変速)EA810GB-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,410円
税込単価
26,851円

型式:EA810GB-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気コンクリートハンマー
  • 電圧(V):
    AC100
  • シャンク形状:
    SDSプラスシャンク
  • 2段階切替有無:
    有(3段階)
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    2000
  • 最大打撃数(min-1):
    4800
  • 二重絶縁:
  • 消費電力(W):
    720
  • メーカー:
    ボッシュ
  • 打撃数詳細:
    0~4800回/分
  • コード長:
    5m
  • サイズ:
    334×88×205(H)mm
  • 重量:
    2.3kg
  • 付属品:
    サイドハンドル・深さゲージ・ケース
  • メーカー型番:
    GBH2-21
  • 穴あけ能力:
    コンクリート:Φ21mm、ダイヤモンドコア:Φ65mm、鉄工:Φ13mm、木工:Φ30mm
  • 回転数詳細:
    0~2000rpm
  • 打撃力:
    2.0J

型番

EA810GB-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA810GB-1

1個

24,410( 26,851円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA810GB-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:21mm ハンマードリル(無段変速)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

21mmハンマードリル(無段変速)EA810GB-1の型番EA810GB-1のページです。
型番EA810GB-1に関する仕様情報を記載しております。

21mmハンマードリル(無段変速)EA810GB-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました