(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

530x210x190mm工具箱(両開き/スチール製)EA505N-53

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

530x210x190mm工具箱(両開き/スチール製)EA505N-53

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,760円
税込単価
7,436円

型式:EA505N-53,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビ...

詳細情報を確認する

型番

EA505N-53 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

形状トランク型(T型、平型)開き方両開き(観音開き)
外寸(mm)530(W)×210(D)×190(H)内寸(mm)528(W)×208(D)×190(H)
ハンドル可倒式南京錠取付
本体材質スチールカラーブルー
重量4.0kg - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA505N-53

1個

6,760( 7,436円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA505N-53,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:530x210x190mm 工具箱(両開き/スチール製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

530x210x190mm工具箱(両開き/スチール製)EA505N-53の型番EA505N-53のページです。
型番EA505N-53に関する仕様情報を記載しております。

530x210x190mm工具箱(両開き/スチール製)EA505N-53のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト