(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

270x147x87mm工具箱(中皿付/青)EA505MC-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

270x147x87mm工具箱(中皿付/青)EA505MC-11

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円

型式:EA505MC-11,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャ...

詳細情報を確認する

型番

EA505MC-11 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

開き方片開き中皿あり
外寸(mm)270(W)×147(D)×87(H)内寸(mm)256(W)×128(D)×66(H)
本体材質ポリプロピレンハンドル可倒式
滑り防止用ゴム足なしカラーブルー / クリアー
付属品中皿(1枚)商品名ノベルティボックスM
重量(g)378メーカー明邦化学工業(MEIHO)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA505MC-11

1個

850( 935円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA505MC-11,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:270x147x 87mm 工具箱(中皿付/青)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

270x147x87mm工具箱(中皿付/青)EA505MC-11の型番EA505MC-11のページです。
型番EA505MC-11に関する仕様情報を記載しております。

270x147x87mm工具箱(中皿付/青)EA505MC-11のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト