(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]デジタルトルクレンチ(マルチタイプ)EA723JH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式]デジタルトルクレンチ(マルチタイプ)EA723JH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,040円
税込単価
27,544円

型式:EA723JH-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤ...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    交換式
  • 最小読取値(N・m):
    0.1
  • 精度:
    ±4%
  • 測定方向:
  • 電源:
    充電池
  • 通信方式:
    Bluetooth
  • 表示:
    LED
  • 電源詳細:
    充電式リチウムポリマー電池
  • メーカー:
    京都機械工具(KTC)
  • 付属品:
    USB対応ケーブル(1m)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA723JH-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
メーカー型番
重量(g)
差込角
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723JH-3

40~200
83
GNA200-04
210
1/2"

1個

25,040( 27,544円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723JH-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:2.0- 20N_m/1/4”DR トルクレンチアダプター
型式:EA723JH-2,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:8.0- 80N_m/3/8”DR トルクレンチアダプター
型式:EA723JH-3,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:40 -200N_m/1/2”DR トルクレンチアダプター

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]デジタルトルクレンチ(マルチタイプ)EA723JHの型番EA723JH-3のページです。
型番EA723JH-3に関する仕様情報を記載しております。

[充電式]デジタルトルクレンチ(マルチタイプ)EA723JHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました