(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC18Vセーバーソー(充電式)EA857TA-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC18Vセーバーソー(充電式)EA857TA-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,550円
税込単価
22,605円

型式:EA857TA-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セーバーソー
  • 電圧(V):
    18
  • ストローク数(min-1):
    0~3000
  • ストローク(mm):
    22
  • 二重絶縁:
  • サイズ:
    80×365×160(H)mm
  • 重量:
    1.53kg
  • 付属品:
    バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ
  • 充電時間:
    約40分
  • 型番:
    EXR18
  • 能力:
    木工:厚み90mm、金属パイプ:Φ60mm
  • 充電器:
    AC100V
  • バッテリー:
    リチウムイオン1.5Ah
  • 最大作業量:
    Φ38mm塩ビパイプ/約208本
  • 刃の取り付け:
    ワンタッチ
  • メーカー:
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)

型番

EA857TA-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA857TA-1

1個

20,550( 22,605円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA857TA-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18V セーバーソー(充電式)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18Vセーバーソー(充電式)EA857TA-1の型番EA857TA-1のページです。
型番EA857TA-1に関する仕様情報を記載しております。

DC18Vセーバーソー(充電式)EA857TA-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました